特殊材質ねじ /ねじ・部品:ナット
選定条件
- ねじ・部品を選ぶナット
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | インコネル六角ナット | モリブデン六角ナット | セラミック六角ナット | ||||||
| 品番 | SHNI | SHNM | SCX-N | ||||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 |
耐熱 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 2,580円~ | 3,100円~ | 2,800円~ | ||||||
| 材質 | インコネル相当 | 純モリブデン | Al2O3 (アルミナ99.5%) | ||||||
| 表面処理 | - | - | - | ||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M10 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SHNI-M3 SHNI-M4 SHNI-M5 SHNI-M6 SHNI-M8 | SHNM-M3 SHNM-M4 SHNM-M5 SHNM-M6 SHNM-M8 | SCX-M10-N SCX-M3-N SCX-M4-N SCX-M5-N SCX-M6-N SCX-M8-N |