特殊材質ねじ /頭部形状:極低頭
選定条件
- 頭部形状を選ぶ極低頭
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当) | ||||||||
| 品番 | SSHH-C22 | ||||||||
| 特長 | 耐薬品 極低頭 省スペース |
||||||||
| 価格(税別) | 2,240円~ | ||||||||
| 材質 | ハステロイ相当 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M5 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SSHH-M2.5-C22 SSHH-M2-C22 SSHH-M3-C22 SSHH-M4-C22 SSHH-M5-C22 |