特殊材質ねじ /特長・機能:高強度
選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUH660) | ||||||||
| 品番 | SNSU-AT | ||||||||
| 特長 | 耐熱 高強度 高比強度 |
||||||||
| 価格(税別) | 1,650円~ | ||||||||
| 材質 | SUH660 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNSU-M3-AT SNSU-M4-AT SNSU-M5-AT SNSU-M6-AT |