特殊材質ねじ /特長・機能:高比強度
選定条件
- 特長・機能を選ぶ高比強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(SUH660) | アルミ六角穴付きボルト | |||||||
| 品番 | SNSU-AT | SNSA | |||||||
| 特長 | 耐熱 高強度 高比強度 |
軽量 | |||||||
| 価格(税別) | 1,650円~ | 1,130円~ | |||||||
| 材質 | SUH660 | A5056 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSU-M3-AT SNSU-M4-AT SNSU-M5-AT SNSU-M6-AT | SNSA-M3 SNSA-M4 SNSA-M5 SNSA-M6 SNSA-M8 |