特殊材質ねじ /特長・機能:電気絶縁性
選定条件
- 特長・機能を選ぶ電気絶縁性
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | セラミック六角穴付きボルト | セラミック六角ボルト | セラミック六角ナット | カバーキャップ | |||||
| 品番 | SCX-C | SCX-H | SCX-N | SCAP-CE | |||||
| 特長 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
|||||
| 価格(税別) | 4,210円~ | 2,540円~ | 2,800円~ | 3,820円~ | |||||
| 材質 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M5 ~ M16 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SCX-M10-C SCX-M3-C SCX-M4-C SCX-M5-C SCX-M6-C SCX-M8-C | SCX-M10-H SCX-M3-H SCX-M4-H SCX-M5-H SCX-M6-H SCX-M8-H | SCX-M10-N SCX-M3-N SCX-M4-N SCX-M5-N SCX-M6-N SCX-M8-N | SCAP-10-CE SCAP-3-CE SCAP-4-CE SCAP-5-CE SCAP-6-CE SCAP-8-CE |