M10 特殊材質ねじ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM10
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | カバーキャップ | セラミック六角穴付きボルト | セラミック六角ボルト | セラミック六角ナット | カバーキャップ | ||||
| 品番 | SCAP-6-AL | SCX-M10-C | SCX-M10-H | SCX-M10-N | SCAP-6-CE | ||||
| 特長 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐熱 耐薬品 電気絶縁性 |
||||
| 価格(税別) | 560円~ | 6,470円~ | 4,030円~ | 4,520円~ | 4,920円~ | ||||
| 材質 | A5056 | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SCAP-6-AL | SCX-M10-12-C SCX-M10-16-C SCX-M10-20-C SCX-M10-25-C SCX-M10-30-C | SCX-M10-12-H SCX-M10-16-H SCX-M10-20-H SCX-M10-25-H SCX-M10-30-H | SCX-M10-N | SCAP-6-CE |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質