M6 特殊材質ねじ・ボルト
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | すりわり付きチーズ小ねじ(純タングステン) | カバーキャップ | インコネル六角ナット | インコネル座金 | モリブデン六角ナット | モリブデン座金 | セラミック六角穴付きボルト | セラミック六角ボルト | セラミック六角ナット |
| 品番 | SNCW-M6 | SCAP-4-AL | SHNI-M6 | SWAI-6-F | SHNM-M6 | SWAM-6-F | SCX-M6-C | SCX-M6-H | SCX-M6-N |
| 特長 | 耐薬品 | 低アウトガス 耐蝕 |
耐薬品 耐熱 |
耐薬品 耐熱 |
耐熱 | 耐熱 | 耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
耐薬品 耐熱 電気絶縁性 |
| 価格(税別) | お問い合わせ | 510円~ | 3,930円~ | 1,430円~ | 5,250円~ | 2,730円~ | 5,450円~ | 3,330円~ | 3,500円~ |
| 材質 | タングステン | A5056 | インコネル相当 | インコネル相当 | 純モリブデン | 純モリブデン | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) | Al2O3 (アルミナ99.5%) |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SNCW-M6-12 SNCW-M6-16 SNCW-M6-20 SNCW-M6-25 | SCAP-4-AL | SHNI-M6 | SWAI-6-F | SHNM-M6 | SWAM-6-F | SCX-M6-10-C SCX-M6-12-C SCX-M6-16-C SCX-M6-20-C SCX-M6-25-C SCX-M6-30-C | SCX-M6-10-H SCX-M6-12-H SCX-M6-16-H SCX-M6-20-H SCX-M6-25-H SCX-M6-30-H | SCX-M6-N |