• 特殊ねじ
  • 特殊材質ねじ

SNCW/すりわり付きチーズ小ねじ(純タングステン)

Slotted Cheese Head Screws - Pure Tungsten

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNCWすりわり付きチーズ小ねじ(純タングステン)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNCW-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 0.8 0.85 1500 1.6 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 0.8 0.85 1500 1.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 0.8 0.85 1500 2.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M4-8 M4 0.7 8 7 2.6 1.2 1.1 2600 3.6 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M4-10 M4 0.7 10 7 2.6 1.2 1.1 2600 4.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M4-12 M4 0.7 12 7 2.6 1.2 1.1 2600 4.5 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M5-10 M5 0.8 10 8.5 3.3 1.2 1.3 4200 7 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M5-12 M5 0.8 12 8.5 3.3 1.2 1.3 4200 7.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M5-16 M5 0.8 16 8.5 3.3 1.2 1.3 4200 9.2 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M5-20 M5 0.8 20 8.5 3.3 1.2 1.3 4200 10.7 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M6-12 M6 1 12 10 3.9 1.6 1.6 6000 11.8 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M6-16 M6 1 16 10 3.9 1.6 1.6 6000 13.9 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M6-20 M6 1 20 10 3.9 1.6 1.6 6000 16.1 - - CAD 見積り 非在庫品
SNCW-M6-25 M6 1 25 10 3.9 1.6 1.6 6000 18.7 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNCW
本体 純タングステン(99.95%以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高融点と高い比重、高純度が特長のタングステン製。
  • 融点:3683℃
  • 比重は一般的な鋼やステンレス鋼の2倍以上。
  • 耐薬品性にもすぐれており、フッ化水素酸にも耐性があります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

純タングステン SUS304
比重 19.3 7.93
比熱(J/kg・K) 138 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.054 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 174 17
線膨張係数(K-1 4.36×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

特殊材質ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

特殊材質ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります