• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Ultra Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SSH-ALK

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SSH-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4-ALK M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 1,220 1,342 カート カート 非在庫品
SSH-M2-5-ALK M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2-6-ALK M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2-8-ALK M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2-10-ALK M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2-12-ALK M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-4-ALK M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 1,220 1,342 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-5-ALK M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-6-ALK M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-8-ALK M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-10-ALK M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M2.5-12-ALK M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 940 1,034 カート カート 非在庫品
SSH-M3-4-ALK M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 1,100 1,210 カート カート 非在庫品
SSH-M3-5-ALK M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 790 869 カート カート 非在庫品
SSH-M3-6-ALK M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 610 671 カート カート 非在庫品
SSH-M3-8-ALK M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 620 682 カート カート 非在庫品
SSH-M3-10-ALK M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 620 682 カート カート 非在庫品
SSH-M3-12-ALK M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 750 825 カート カート 非在庫品
SSH-M4-6-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 620 682 カート カート 非在庫品
SSH-M4-8-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.02 640 704 カート カート 非在庫品
SSH-M4-10-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.16 640 704 カート カート 非在庫品
SSH-M4-12-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 680 748 カート カート 非在庫品
SSH-M4-16-ALK M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.58 720 792 カート カート 非在庫品
SSH-M4-20-ALK M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.58 810 891 カート カート 非在庫品
SSH-M5-6-ALK M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 1.18 770 847 カート カート 非在庫品
SSH-M5-8-ALK M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 1.4 660 726 カート カート 非在庫品
SSH-M5-10-ALK M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.62 670 737 カート カート 非在庫品
SSH-M5-12-ALK M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.87 700 770 カート カート 非在庫品
SSH-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2.33 700 770 カート カート 非在庫品
SSH-M5-20-ALK M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.81 730 803 カート カート 非在庫品
SSH-M5-25-ALK M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 2.81 880 968 カート カート 非在庫品
SSH-M6-6-ALK M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.69 980 1,078 カート カート 非在庫品
SSH-M6-8-ALK M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.94 720 792 カート カート 非在庫品
SSH-M6-10-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 2.19 730 803 カート カート 非在庫品
SSH-M6-12-ALK M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.51 740 814 カート カート 非在庫品
SSH-M6-16-ALK M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3.27 760 836 カート カート 非在庫品
SSH-M6-20-ALK M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.89 780 858 カート カート 非在庫品
SSH-M6-25-ALK M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.77 860 946 カート カート 非在庫品
SSH-M6-30-ALK M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.65 1,040 1,144 カート カート 非在庫品
SSH-M8-8-ALK M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3.2 1,840 2,024 カート カート 非在庫品
SSH-M8-10-ALK M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.82 1,410 1,551 カート カート 非在庫品
SSH-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.44 1,480 1,628 カート カート 非在庫品
SSH-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.6 1,490 1,639 カート カート 非在庫品
SSH-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.85 1,470 1,617 カート カート 非在庫品
SSH-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.38 1,520 1,672 カート カート 非在庫品
SSH-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 9.9 1,620 1,782 カート カート 非在庫品
SSH-M10-10-ALK M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 5.59 2,170 2,387 カート カート 非在庫品
SSH-M10-12-ALK M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 6.55 1,630 1,793 カート カート 非在庫品
SSH-M10-16-ALK M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 8.47 1,730 1,903 カート カート 非在庫品
SSH-M10-20-ALK M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 10.62 1,750 1,925 カート カート 非在庫品
SSH-M10-25-ALK M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 13.01 1,770 1,947 カート カート 非在庫品
SSH-M10-30-ALK M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15.48 1,920 2,112 カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH-ALK
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M2~M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ナイロン溶着つきの六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

ゆるみ止めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります