ゆるみ止め /頭部形状:皿

摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
  • 頭部形状を選ぶ
写真 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)
品番 SNZF-TZB-ALK SNZF3-TZB-ALK SNZF3-TBZ-ALK SNZF3S-ALK SNF-TBZ-SUC-ALK SNFS-SUC-ALK SNFX-TZB-ALK SNFX-TBZ-ALK SRGFS-ALK
特長 精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
高締めつけトルク
皿ボルト
ナイロン溶着
高締めつけトルク
皿ボルト
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
価格(税別) 2,900円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~ 900円~ 1,140円~ 400円~ 490円~ 1,870円~
材質 スティール スティール スティール ステンレス スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 -
ねじの呼び M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2.6 M1.4 ~ M2 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6 M4 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZF-M1.4-TZB-ALK SNZF-M1.6-TZB-ALK SNZF-M1.7-TZB-ALK SNZF-M2.5-TZB-ALK SNZF-M2.6-TZB-ALK SNZF-M2-TZB-ALK SNZF3-M1.4-TZB-ALK SNZF3-M1.7-TZB-ALK SNZF3-M2.6-TZB-ALK SNZF3-M2-TZB-ALK SNZF3-M1.4-TBZ-ALK SNZF3-M1.7-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-TBZ-ALK SNZF3-M2-TBZ-ALK SNZF3S-M1.4-ALK SNZF3S-M1.6-ALK SNZF3S-M1.7-ALK SNZF3S-M2-ALK SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK SNFX-M3-TZB-ALK SNFX-M4-TZB-ALK SNFX-M5-TZB-ALK SNFX-M6-TZB-ALK SNFX-M3-TBZ-ALK SNFX-M4-TBZ-ALK SNFX-M5-TBZ-ALK SNFX-M6-TBZ-ALK SRGFS-M4-ALK SRGFS-M5-ALK SRGFS-M6-ALK
写真 ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品名 ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット
品番 SRGFS-ALK-SET SRTFS-ALK SRTFS-ALK-SET
特長 ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
価格(税別) 2,600円~ 3,600円~ 4,100円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当
表面処理 - - -
ねじの呼び M4 ~ M6 M3 ~ M6 M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRGFS-M4-ALK-SET SRGFS-M5-ALK-SET SRGFS-M6-ALK-SET SRTFS-M3-ALK SRTFS-M4-ALK SRTFS-M5-ALK SRTFS-M6-ALK SRTFS-M3-ALK-SET SRTFS-M4-ALK-SET SRTFS-M5-ALK-SET SRTFS-M6-ALK-SET

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)