ゆるみ止め /ねじ・部品:座金・ワッシャー
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじ・部品を選ぶ座金・ワッシャー
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 偏心ロックワッシャ™ | リブドロックワッシャ | リブドロックワッシャ | 高強度平座金 | |||||
| 品番 | SWAS-EW | SWR | SWRS | SWF | |||||
| 特長 | 市販の六角ナットでゆるみ止め | ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 高強度 |
|||||
| 価格(税別) | 8,000円~ | 390円~ | 840円~ | 130円~ | |||||
| 材質 | SUS304 | スティール | ステンレス | スティール | |||||
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||
| ねじの呼び | M6 ~ M12 | M2 ~ M20 | M1.6 ~ M20 | M6 ~ M16 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SWAS-10-EW SWAS-12-EW SWAS-6-EW SWAS-8-EW | SWR-10 SWR-12 SWR-16 SWR-2 SWR-2.5 SWR-20 SWR-3 SWR-4 SWR-5 SWR-6 SWR-8 | SWRS-1.6 SWRS-10 SWRS-12 SWRS-16 SWRS-2 SWRS-2.5 SWRS-20 SWRS-3 SWRS-4 SWRS-5 SWRS-6 SWRS-8 | SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8 |