ゆるみ止め /特長・機能:非磁性

摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
  • 特長・機能を選ぶ非磁性
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット
品番 SNSLG-ALK SSHL-ALK SNZB-ALK SRS6A-ALK SWUT
特長 高強度
(強度区分10.8相当)
非磁性
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
システムシックス形状 軽量
非磁性
ゆるみ止め
価格(税別) 1,060円~ 1,620円~ 1,520円~ 1,500円~ 450円~
材質 SUS316L SUS316L 黄銅 A5056 純チタン
表面処理 - - - - 特殊化学研磨処理
ねじの呼び M3 ~ M6 M3 ~ M5 M2 ~ M2.6 M3 ~ M5 M3 ~ M10
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSLG-M3-ALK SNSLG-M4-ALK SNSLG-M5-ALK SNSLG-M6-ALK SSHL-M3-ALK SSHL-M4-ALK SSHL-M5-ALK SNZB-M2.6-ALK SNZB-M2-ALK SRS6A-M3-ALK SRS6A-M4-ALK SRS6A-M5-ALK SWUT-M10 SWUT-M3 SWUT-M4 SWUT-M5 SWUT-M6 SWUT-M8

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止めを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)