ゆるみ止め /表面処理:黒色三価クロメート処理
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- 表面処理を選ぶ黒色三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) | ||||||||
| 品番 | SNMX-TBZ-ALK | ||||||||
| 特長 | 高締めつけトルク トラス小ねじ ナイロン溶着 |
||||||||
| 価格(税別) | 550円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 黒色三価クロメート処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SNMX-M3-TBZ-ALK SNMX-M4-TBZ-ALK SNMX-M5-TBZ-ALK SNMX-M6-TBZ-ALK |