ゆるみ止め /表面処理:無電解ニッケルメッキ
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- 表面処理を選ぶ無電解ニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ||||||
| 品番 | SSH-EL-ALK | SNS-SD-EL-ALK | SSH-SD-EL-ALK | ||||||
| 特長 | 省スペース 極低頭 ナイロン溶着 |
小頭 省スペース ナイロン溶着 |
極低頭 小頭 省スペース ナイロン溶着 |
||||||
| 価格(税別) | 770円~ | 1,780円~ | 2,340円~ | ||||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||||||
| ねじの呼び | M2 ~ M8 | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | SSH-M2.5-EL-ALK SSH-M2-EL-ALK SSH-M3-EL-ALK SSH-M4-EL-ALK SSH-M5-EL-ALK SSH-M6-EL-ALK SSH-M8-EL-ALK | SNS-M3-SD-EL-ALK SNS-M4-SD-EL-ALK SNS-M5-SD-EL-ALK SNS-M6-SD-EL-ALK SNS-M8-SD-EL-ALK | SSH-M3-SD-EL-ALK SSH-M4-SD-EL-ALK SSH-M5-SD-EL-ALK SSH-M6-SD-EL-ALK SSH-M8-SD-EL-ALK |