40 ゆるみ止め
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)40
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SNCX-M4-40-ALK | SNCX-M5-40-ALK | SNCX-M6-40-ALK | SNCX-M10-40-ALK | SNCX-M12-40-ALK | SNCXS-M4-40-ALK | SNCXS-M6-40-ALK | SNCXS-M8-40-ALK | SNCXS-M10-40-ALK |
| 特長 | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
高締めつけトルク ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,480円~ | 1,580円~ | 1,960円~ | 1,740円~ | 1,150円~ | 2,400円~ | 3,760円~ | 2,560円~ | 1,920円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) |
| ねじの呼び | M4 | M5 | M6 | M10 | M12 | M4 | M6 | M8 | M10 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) |
| 品番 | SLH-M6-40-ALK | SLH-M8-40-ALK | SLH-M10-40-ALK | SLHS-M6-40-ALK | SLHS-M8-40-ALK | SLHS-M10-40-ALK | SEC-M4-40-TZB-ALK | SEC-M5-40-TZB-ALK | SEC-M6-40-TZB-ALK |
| 特長 | 低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
低頭 省スペース ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
省スペース 低頭 ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
| 価格(税別) | 1,840円~ | 2,740円~ | 1,710円~ | 3,680円~ | 4,620円~ | 4,820円~ | 1,010円~ | 1,430円~ | 1,610円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | スティール |
| ねじの呼び | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M4 | M5 | M6 |
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) | ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット | ||
| 品番 | SETS-M6-40-ALK | SRGFS-M5-40-ALK | SRGFS-M6-40-ALK | SRGFS-M5-40-ALK-SET | SRGFS-M6-40-ALK-SET | SRTFS-M6-40-ALK | SRTFS-M6-40-ALK-SET | ||
| 特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ファイブロブ ピンつき ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
ツーホール ナイロン溶着 |
||
| 価格(税別) | 3,580円~ | 3,440円~ | 4,690円~ | 4,260円~ | 5,480円~ | 6,050円~ | 6,700円~ | ||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUS304相当 | SUS304相当 | ||
| ねじの呼び | M6 | M5 | M6 | M5 | M6 | M6 | M6 | ||
| ねじ長さ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |