ゆるみ止め /特長・機能:高強度
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- 特長・機能を選ぶ高強度
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | 高強度平座金 | |||||||
| 品番 | SNSLG-ALK | SWF | |||||||
| 特長 | 高強度(強度区分10.8相当) 非磁性 ナイロン溶着 |
ゆるみ止め 高強度 |
|||||||
| 価格(税別) | 1,060円~ | 130円~ | |||||||
| 材質 | SUS316L | スティール | |||||||
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M6 | M6 ~ M16 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNSLG-M3-ALK SNSLG-M4-ALK SNSLG-M5-ALK SNSLG-M6-ALK | SWF-10 SWF-12 SWF-16 SWF-6 SWF-8 |
最新記事
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。