ゆるみ止め /駆動部形状:十字穴
摩擦によって戻り回転を抑制するねじや高機能ゆるみ止め機構つきのナットです。
ナイロン溶着つきボルトは、固着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。NBKの偏心ロックワッシャ™は
六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
ゆるみ止めナットはゆるみを防止するフリクションリングが付いています。

選定条件
- 駆動部形状を選ぶ十字穴
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) | |||||
| 品番 | SNZF3-TBZ-ALK | SNZF3S-ALK | SNF-TBZ-SUC-ALK | SNFS-SUC-ALK | |||||
| 特長 | 精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 皿小ねじ ナイロン溶着 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
低頭 省スペース 薄板固定用 ナイロン溶着 |
|||||
| 価格(税別) | 3,000円~ | 3,850円~ | 900円~ | 1,140円~ | |||||
| 材質 | スティール | ステンレス | スティール | SUSXM7 (SUS304相当) | |||||
| 表面処理 | 黒色三価クロメート処理 | - | 黒色三価クロメート処理 | - | |||||
| ねじの呼び | M1.4 ~ M2.6 | M1.4 ~ M2 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SNZF3-M1.4-TBZ-ALK SNZF3-M1.7-TBZ-ALK SNZF3-M2.6-TBZ-ALK SNZF3-M2-TBZ-ALK | SNZF3S-M1.4-ALK SNZF3S-M1.6-ALK SNZF3S-M1.7-ALK SNZF3S-M2-ALK | SNF-M3-TBZ-SUC-ALK SNF-M4-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNF-M6-TBZ-SUC-ALK | SNFS-M3-SUC-ALK SNFS-M4-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFS-M6-SUC-ALK |