寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 適用レンチタイプ | 適用ビットタイプ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビット | ドライバ | ||||||||||||||||
| SRFXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.2 | 670 | 737 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.6 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SRFXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | SRX-20 | SRXB-20 | SRD-6.35 | 20 | 10 | 1.9 | 870 | 957 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SRFXS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50相当 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた皿ボルト。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。