寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用六角穴ねじ | B | L1 | L2 | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
数量(個) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRHS | SRHFS | |||||||||
| SRH-2 | SRHS-M3 | SRHFS-M3 | 2 | 50 | 16 | 1.8 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRH-2.5 | SRHS-M4 | SRHFS-M4 | 2.5 | 56 | 18 | 3.1 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRH-3 | SRHS-M5 | SRHFS-M5 | 3 | 63 | 20 | 5 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRH-4 | SRHS-M6 | SRHFS-M6 | 4 | 70 | 25 | 10 | 1,350 | 1,485 | カート | 在庫品 |
| SRH-5 | - | SRHFS-M8 | 5 | 80 | 28 | 18 | 1,350 | 1,485 | カート | 実働5日目出荷 |
| SRH-6 | - | SRHFS-M10 | 6 | 90 | 32 | 35 | 1,350 | 1,485 | カート | 実働5日目出荷 |
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし特長
- 六角穴付きボルト(ピンつき)SRHSSRHFS専用レンチです。