• 特殊ねじ
  • いたずら防止ねじ

SRH-2

六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

Hex Socket Wrench (with Pin) for Tamper Resistant Screws

  • いたずら防止

SRH-2の形状図

SRH六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ寸法図

単位 : mm

品番 適用六角穴ねじ B L1 L2 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
数量(個) 在庫/非在庫
SRHS SRHFS
SRH-2 SRHS-M3 SRHFS-M3 2 50 16 1.8 1,350 1,485 カート 在庫品


用途

いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずし

SRH-2の特長

  • 六角穴付きボルト(ピンつき)SRHSSRHFS専用レンチです。

関連商品

六角穴付きボタンボルト(ピンつき)SRHS
SRHS

SRH六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ

六角穴付き皿ボルト(ピンつき)SRHFS
SRHFS

SRH六角穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用レンチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

いたずら防止ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SRHにはこのような商品があります

いたずら防止ねじにはこのような商品があります