単位 : mm
用途
いたずら防止ねじの取りつけ・取りはずしSRSAB-8の特長
- スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)SRSAS専用ビットです。専用マグネットドライバSRDと組み合わせてご使用ください。
スリーロブ穴付きいたずら防止ねじ(ピンつき)用ビット
Three-Lobe Socket Bits (with Pin) for Tamper Resistant Screws
単位 : mm
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。