寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS-3-BK-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-BK-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-BK-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-SG-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-SG-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-SG-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-OR-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-OR-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-OR-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-RD-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-RD-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-3-RD-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-BK-CBK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-BK-COR | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-BK-CSG | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-SG-CBK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-SG-COR | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-SG-CSG | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-OR-CBK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-OR-COR | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-OR-CSG | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-RD-CBK | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-RD-COR | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-4-RD-CSG | M4 | 0.7 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-BK-CBK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-BK-COR | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-BK-CSG | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-SG-CBK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-SG-COR | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-SG-CSG | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-OR-CBK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-OR-COR | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-OR-CSG | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-RD-CBK | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-RD-COR | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-5-RD-CSG | M5 | 0.8 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 25 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-BK-CBK | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-BK-COR | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-BK-CSG | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | BK | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-SG-CBK | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-SG-COR | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-SG-CSG | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | SG | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-OR-CBK | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-OR-COR | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-OR-CSG | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | OR | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-RD-CBK | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-RD-COR | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
LDCFS-6-RD-CSG | M6 | 1 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 24 | RD | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDCFS-C | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
操作ボタン | ナイロン6(各色) |
スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作ボタンつきのミニクランプレバー。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- ごみやほこりがたまりにくい形状です。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDCF-C----スティール製
LDCFS-C----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
記号 | 操作ボタンの色 |
---|---|
CBK | つや消し黒 |
CSG | つや消しシルバー |
COR | つや消しオレンジ |