寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDF-3-BK-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-RD-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-RD-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-BK-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-BK-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-SG-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-SG-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-SG-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-OR-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-OR-COR | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-OR-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-3-RD-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-BK-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-RD-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-RD-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-BK-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-BK-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-SG-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-SG-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-SG-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-OR-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-OR-COR | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-OR-CSG | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-4-RD-CBK | M4 | 0.7 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-BK-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-RD-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-RD-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-BK-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-BK-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-SG-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-SG-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-SG-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-OR-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-OR-COR | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-OR-CSG | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-5-RD-CBK | M5 | 0.8 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-BK-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-RD-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-RD-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-BK-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-BK-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-SG-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-SG-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-SG-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-OR-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-OR-COR | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-OR-CSG | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6-RD-CBK | M6 | 1 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 26.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-BK-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-RD-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-RD-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-BK-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-BK-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-SG-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-SG-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-SG-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-OR-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-OR-COR | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-OR-CSG | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-6B-RD-CBK | M6 | 1 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-BK-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-RD-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-RD-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-BK-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-BK-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-SG-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-SG-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-SG-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-OR-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-OR-COR | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-OR-CSG | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8-RD-CBK | M8 | 1.25 | 11 | 63 | 45 | 49 | 32.5 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-BK-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-RD-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-RD-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-BK-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-BK-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-SG-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-SG-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-SG-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-OR-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-OR-COR | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-OR-CSG | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-8B-RD-CBK | M8 | 1.25 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-BK-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-RD-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-RD-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-BK-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-BK-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-SG-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-SG-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-SG-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-OR-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-OR-COR | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-OR-CSG | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-10-RD-CBK | M10 | 1.5 | 14 | 78 | 54 | 58 | 37.5 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDF-C | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのクランプレバー。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- ごみやほこりがたまりにくい形状です。
- M3-M10の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質は2種類。
LDF-C----スティール製
LDFS-C----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションはレバー部4種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバー部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |