寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDF-12-BK | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | BK | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-12-OR | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | OR | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-12-RD | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | RD | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDF-12-SG | M12 | 1.75 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 | SG | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDF | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部・ハブ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- めねじタイプのクランプレバー。
- めねじタイプはM3~M16の豊富なねじサイズ。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






