寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-6-RD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | BK | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | OR | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-8-RD | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | RD | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 | SG | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-10-RD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-12-RD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | BK | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | OR | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-16-RD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | RD | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 35 | SG | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-12-BK | M6 | 1 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-12-OR | M6 | 1 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-12-RD | M6 | 1 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-12-SG | M6 | 1 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-16-BK | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-16-OR | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-16-RD | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-16-SG | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-20-BK | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-20-OR | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-20-RD | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-20-SG | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-25-BK | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-25-OR | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-25-RD | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-25-SG | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-32-BK | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-32-OR | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-32-RD | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-32-SG | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 82 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-40-BK | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-40-OR | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-40-RD | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-40-SG | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-50-BK | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | BK | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-50-OR | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | OR | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-50-RD | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | RD | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-50-SG | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 85 | SG | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-63-BK | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-63-OR | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-63-RD | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-6B-63-SG | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 87 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-12-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-12-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-12-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-12-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 131 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 131 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 131 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 131 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 132 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 133 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 136 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 140 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 143 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 147 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-80-BK | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | BK | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-80-OR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | OR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-80-RD | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | RD | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-8B-80-SG | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | SG | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 86 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 86 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 86 | RD | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 86 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 89 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 89 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 89 | RD | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 89 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 93 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 93 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 93 | RD | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 93 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 95 | BK | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 95 | OR | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 95 | RD | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 95 | SG | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 100 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 100 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 100 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 100 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 107 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 107 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 107 | RD | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 107 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 127 | BK | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 127 | OR | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 127 | RD | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 360 | 16 | 127 | SG | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-16-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 199 | BK | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 199 | OR | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-16-RD | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 199 | RD | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 199 | SG | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | BK | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | OR | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | RD | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 202 | SG | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | BK | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | OR | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | RD | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 205 | SG | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 209 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | BK | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | OR | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | RD | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 213 | SG | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | BK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | OR | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | RD | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 219 | SG | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | BK | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | OR | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | RD | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 224 | SG | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | BK | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | OR | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | RD | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10B-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 240 | 16 | 235 | SG | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | BK | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | OR | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-20-RD | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | RD | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 141 | SG | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 145 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | RD | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 150 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | BK | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | OR | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | RD | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 156 | SG | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | BK | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | OR | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | RD | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 163 | SG | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | BK | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | OR | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | RD | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 171 | SG | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | BK | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | OR | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | RD | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12A-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 500 | 23 | 183 | SG | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-16-BK | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 222 | BK | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-16-OR | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 222 | OR | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-16-RD | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 222 | RD | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-16-SG | M12 | 1.75 | 16 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 222 | SG | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-20-BK | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | BK | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-20-OR | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | OR | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-20-RD | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | RD | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-20-SG | M12 | 1.75 | 20 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 226 | SG | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | RD | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | BK | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | OR | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | RD | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | SG | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | BK | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | OR | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | RD | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | SG | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | BK | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | OR | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | RD | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | SG | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | BK | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | OR | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | RD | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | SG | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 350 | BK | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 350 | OR | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 350 | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 350 | SG | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | BK | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | OR | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 354 | SG | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | BK | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | OR | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 359 | SG | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | BK | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | OR | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | RD | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 366 | SG | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | BK | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | OR | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | RD | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 376 | SG | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | BK | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | OR | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | RD | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 387 | SG | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-120-BK | M12 | 1.75 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 410 | BK | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-120-OR | M12 | 1.75 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 410 | OR | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-120-RD | M12 | 1.75 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 410 | RD | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-12B-120-SG | M12 | 1.75 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 360 | 23 | 410 | SG | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-25-BK | M16 | 2 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 244 | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-25-OR | M16 | 2 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 244 | OR | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-25-RD | M16 | 2 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 244 | RD | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-25-SG | M16 | 2 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 244 | SG | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-32-BK | M16 | 2 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 252 | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-32-OR | M16 | 2 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 252 | OR | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-32-RD | M16 | 2 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 252 | RD | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-32-SG | M16 | 2 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 252 | SG | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-40-BK | M16 | 2 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 254 | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-40-OR | M16 | 2 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 254 | OR | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-40-RD | M16 | 2 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 254 | RD | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-40-SG | M16 | 2 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 254 | SG | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-50-BK | M16 | 2 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 277 | BK | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-50-OR | M16 | 2 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 277 | OR | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-50-RD | M16 | 2 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 277 | RD | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-50-SG | M16 | 2 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 277 | SG | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-63-BK | M16 | 2 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 294 | BK | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-63-OR | M16 | 2 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 294 | OR | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-63-RD | M16 | 2 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 294 | RD | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-63-SG | M16 | 2 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 294 | SG | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-80-BK | M16 | 2 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 329 | BK | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-80-OR | M16 | 2 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 329 | OR | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-80-RD | M16 | 2 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 329 | RD | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16A-80-SG | M16 | 2 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 1100 | 43 | 329 | SG | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-25-BK | M16 | 2 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 351 | BK | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-25-OR | M16 | 2 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 351 | OR | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-25-RD | M16 | 2 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 351 | RD | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-25-SG | M16 | 2 | 25 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 351 | SG | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-32-BK | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | BK | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-32-OR | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | OR | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-32-RD | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | RD | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-32-SG | M16 | 2 | 32 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359 | SG | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-40-BK | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | BK | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-40-OR | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | OR | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-40-RD | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | RD | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-40-SG | M16 | 2 | 40 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 370 | SG | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-50-BK | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | BK | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-50-OR | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | OR | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-50-RD | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | RD | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-50-SG | M16 | 2 | 50 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 382 | SG | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-63-BK | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | BK | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-63-OR | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | OR | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-63-RD | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | RD | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-63-SG | M16 | 2 | 63 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 401 | SG | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-80-BK | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | BK | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-80-OR | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | OR | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-80-RD | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | RD | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-80-SG | M16 | 2 | 80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 423 | SG | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-120-BK | M16 | 2 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 476 | BK | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-120-OR | M16 | 2 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 476 | OR | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-120-RD | M16 | 2 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 476 | RD | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-16-120-SG | M16 | 2 | 120 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 476 | SG | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
LDM | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS----ステンレス製 - LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |