正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | D | d | e | t | 歯数 | 許容締めつけ トルク(N・m) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-10-EC-SG | M10 | 1.5 | 18 | 78 | 61 | 65 | 43 | 21 | 35 | 2 | 14 | 26 | 20 | 229 | SG | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10-EC-SGの材質・仕上げ
| LDM-EC | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト、静電塗装(各色) |
| 偏心カム | SCM435、焼入れ(硬度:50-55HRC) |
| ねじ部 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
LDM-10-EC-SGの特長
- 偏心カムつきのクランプレバー。
- ワークの着脱がすばやくできます。
- レバーを引き上げれば、偏心カムに対してレバーがフリーになり、レバーの位置を自由に変更することができます。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
取りつけ方法
- 偏心カムの座面が軽くあたるまでねじ穴にLDM-ECをねじ込んでください図1。
- 偏心マークが図2の位置になるように、レバーをゆるめてください。このとき、レバーを引き上げれば、偏心カムに対してレバーがフリーになり、レバーの位置を自由に変更することができます。
- レバーをさらにゆるめて、偏心マークが図3の位置になるようにしてください。
- 偏心マークが図3の位置にある状態で、固定したいワークを偏心カムと取りつけ面の間に入れてください。
- レバーを右回転に締めつけると、偏心カムがワークを取りつけ面に押しつけてワークを固定します図4。
- 最後に、レバーを邪魔にならない位置に変更してください図5。

取りつけ寸法

単位 : mm
| 品番 | E | M | 調整範囲 min./max. |
|---|---|---|---|
| LDM-6-EC | 9.50~+0.3 | M6 | -0.5/1.5 |
| LDM-8-EC | 14.20~+0.3 | M8 | -0.7/2.3 |
| LDM-10-EC | 16.50~+0.3 | M10 | -1/3 |











