寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | t | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-6-16-R-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 36 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-R-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 36 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-R-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 36 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-R-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 36 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-R-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 37 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-R-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 37 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-R-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 37 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-R-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 37 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-R-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 38 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-R-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 38 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-R-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 38 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-R-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 38 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-R-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 40 | BK | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-R-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 40 | OR | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-R-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 40 | RD | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-R-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 40 | SG | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-R-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 42 | BK | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-R-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 42 | OR | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-R-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 42 | RD | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-R-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 42 | SG | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-R-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 44 | BK | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-R-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 44 | OR | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-R-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 44 | RD | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-R-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1.8 | 18 | 44 | SG | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-R-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 84 | BK | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-R-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 84 | OR | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-R-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 84 | RD | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-20-R-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 84 | SG | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-R-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 86 | BK | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-R-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 86 | OR | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-R-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 86 | RD | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-25-R-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 86 | SG | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-R-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 88 | BK | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-R-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 88 | OR | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-R-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 88 | RD | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-32-R-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 88 | SG | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-R-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 91 | BK | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-R-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 91 | OR | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-R-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 91 | RD | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-40-R-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 91 | SG | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-R-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 94 | BK | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-R-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 94 | OR | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-R-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 94 | RD | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-50-R-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 94 | SG | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-R-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 98 | BK | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-R-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 98 | OR | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-R-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 98 | RD | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-8-63-R-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 6 | 2.5 | 24 | 98 | SG | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-R-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-R-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-R-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-20-R-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-R-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-R-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-R-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-25-R-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-R-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-R-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-R-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-32-R-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-R-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-R-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-R-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-40-R-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-R-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-R-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-R-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-50-R-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-R-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-R-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-R-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10A-63-R-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDM-R | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
| パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
- ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |