寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | D1 | t | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDM-10A-20-R-BK | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-R-OR | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-R-RD | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-20-R-SG | M10 | 1.5 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 90 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-R-BK | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-R-OR | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-R-RD | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-25-R-SG | M10 | 1.5 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 93 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-R-BK | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-R-OR | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-R-RD | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-32-R-SG | M10 | 1.5 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 94 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-R-BK | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-R-OR | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-R-RD | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | RD | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-40-R-SG | M10 | 1.5 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 98 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-R-BK | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | BK | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-R-OR | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | OR | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-R-RD | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | RD | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-50-R-SG | M10 | 1.5 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 103 | SG | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-R-BK | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | BK | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-R-OR | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | OR | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-R-RD | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | RD | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
LDM-10A-63-R-SG | M10 | 1.5 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 8 | 3.5 | 24 | 110 | SG | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LDM-R | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
パッド | S45C(硬度50HRC以上) |
特長
- ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
- ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |