• クランプレバー

LDM-8-25-R-RD

クランプレバー(球状パッドつき)

Clamp Lever with Round Pad

LDM-8-25-R-RDの形状図

LDM-Rクランプレバー(球状パッドつき)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 t 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-25-R-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6 2.5 24 86 RD 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 t 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-25-R-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6 2.5 24 86 RD 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 t 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-25-R-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6 2.5 24 86 RD 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d D1 t 歯数 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-8-25-R-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6 2.5 24 86 RD 2,590 2,849 CAD カート 在庫品

LDM-8-25-R-RDの材質・仕上げ

LDM-R
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB
パッド S45C(硬度50HRC以上)

LDM-8-25-R-RDの特長

  • ねじ先にパッドをつけたクランプレバー
  • ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
  • ねじ部は削り出しによる一体構造です。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LDM-8-Rにはこのような商品があります

LDM-Rにはこのような商品があります