寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | d2 | t | 歯数 | 適用スラストパッド | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-6-16-SGB-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 36 | BK | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 36 | OR | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 36 | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-16-SGB-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 36 | SG | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 37 | BK | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 37 | OR | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 37 | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-20-SGB-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 37 | SG | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 38 | BK | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 38 | OR | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 38 | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-25-SGB-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 38 | SG | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 40 | BK | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 40 | OR | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 40 | RD | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-32-SGB-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 40 | SG | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 42 | BK | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 42 | OR | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 42 | RD | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-40-SGB-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 42 | SG | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 44 | BK | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 44 | OR | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 44 | RD | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-6-50-SGB-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 4.5 | 5.1 | 18 | SBP-**-M6 | 44 | SG | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDM-SGB | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。
- ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPを別途購入し、セットでご使用ください。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |






