寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDM-10-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | RD | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | SG | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDM-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDM | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS----ステンレス製 - LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |







