寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDME-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-12-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-16-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-25-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-32-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-40-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-5-50-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-12-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-16-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-25-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 38 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-32-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | RD | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-40-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-6-50-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-12-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-12-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-12-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-12-RD | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-16-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-16-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-16-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-16-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-20-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-20-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-20-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-20-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 83 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-32-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-32-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-32-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-32-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 86 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-40-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-40-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-40-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-40-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 89 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-50-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-50-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-50-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | OR | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-50-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 92 | RD | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-63-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-63-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-63-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-8-63-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-16-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-16-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-16-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-16-RD | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-20-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-20-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-20-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-20-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 136 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-25-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | BK | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-25-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | SG | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-25-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | OR | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-25-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 139 | RD | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-32-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | BK | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-32-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | SG | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-32-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | OR | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-32-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 142 | RD | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-40-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-40-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-40-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-40-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 146 | RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-50-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | BK | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-50-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | SG | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-50-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | OR | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-50-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 151 | RD | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-63-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-63-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-63-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-63-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 158 | RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-80-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-80-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-80-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-10-80-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-25-BK | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-25-SG | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | SG | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-25-OR | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | OR | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-25-RD | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230 | RD | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-32-BK | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | BK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-32-SG | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | SG | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-32-OR | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | OR | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-32-RD | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 234 | RD | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-40-BK | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | BK | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-40-SG | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | SG | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-40-OR | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | OR | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-40-RD | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 239 | RD | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-50-BK | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | BK | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-50-SG | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | SG | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-50-OR | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | OR | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-50-RD | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 246 | RD | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-63-BK | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | BK | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-63-SG | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | SG | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-63-OR | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | OR | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-63-RD | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 256 | RD | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-80-BK | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | BK | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-80-SG | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | SG | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-80-OR | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | OR | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDME-12-80-RD | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 267 | RD | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDME | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 無電解ニッケルメッキ |
| 止めねじ | スティール 無電解ニッケルメッキ |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- M3-M16の豊富なねじサイズ。
-
ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
LDMS----ステンレス製 - LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |