廃止および後継品販売のご案内
クランプレバー(おねじ)– ゆるみ止めナットつき を廃止いたします。本廃止品の後継品として、スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバーを2021年11月発売予定です。
詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2021/20211015_Lever/
をご確認ください。
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | L1 | h | R | H | H' | s | d | 歯数 | 最大荷重(N) | 最大締付力(kN) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-6-22-LA-SG | M6 | 1 | 22 | 19 | 24.5 | 45 | 35 | 38.5 | 3 | 9.9 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | - |
| LDMS-8-32-LA-SG | M8 | 1.25 | 32 | 27.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 92 | - |
| LDMS-8-35-LA-SG | M8 | 1.25 | 35 | 30.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 94 | - |
| LDMS-8-40-LA-SG | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 98 | - |
| LDMS-8-55-LA-SG | M8 | 1.25 | 55 | 50.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 102 | - |
| LDMS-10-40-LA-SG | M10 | 1.5 | 40 | 34.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 146 | - |
| LDMS-10-55-LA-SG | M10 | 1.5 | 55 | 49.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 155 | - |
| LDMS-10-63-LA-SG | M10 | 1.5 | 63 | 57.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 160 | - |
LDMS-LAの材質・仕上げ
| LDMS-LA | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消しシルバー) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| カラー | SUS303 |
| ゆるみ止めナット | SUS304 |
LDMS-LAの特長
- ゆるみ止めナットつきのクランプレバー。
-
リニアアクチュエータに適しています。
スライダブロック(GN131.1GN163.1)やパイプジョイント
(GN131-SWGN163)の六角穴付きボルトの代わりにご利用ください。工具フリーでスピーディな締めつけができます。
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
ねじ部とゆるみ止めナットのかじり・焼きつきを防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。使用例