寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-LW20-RD | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-LW20-RD | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-LW20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-LW20-RD | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-LW20-RD | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | BK | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | OR | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-LW20-RD | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | RD | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | SG | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | BK | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | OR | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-LW20-RD | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | RD | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | SG | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-LW20-RD | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-LW20-RD | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-LW20-RD | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-LW20-RD | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | OR | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-LW20-RD | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | RD | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | BK | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | OR | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-LW20-RD | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | RD | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 | SG | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | BK | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | OR | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-LW20-RD | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | RD | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | SG | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | OR | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-LW25-RD | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | RD | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 | SG | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | OR | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-LW25-RD | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | RD | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 93 | SG | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | OR | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-LW25-RD | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | RD | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 95 | SG | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | OR | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-LW25-RD | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | RD | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 96 | SG | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | BK | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | OR | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-LW25-RD | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | RD | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 99 | SG | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | BK | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | OR | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-LW25-RD | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | RD | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 102 | SG | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | BK | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | OR | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-LW25-RD | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | RD | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 180 | 10 | 106 | SG | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-LW30-RD | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 150 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-LW30-RD | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 154 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | BK | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | OR | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-LW30-RD | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | RD | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 157 | SG | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | BK | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | OR | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-LW30-RD | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | RD | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 161 | SG | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | BK | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | OR | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-LW30-RD | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | RD | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 166 | SG | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | BK | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | OR | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-LW30-RD | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | RD | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 173 | SG | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | BK | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | OR | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-LW30-RD | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | RD | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDMS-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 290 | 16 | 181 | SG | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDMS-LW | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 平座金 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 平座金が組み込まれたクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴の締めつけに。