寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDR-5-BK | 5 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 33 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-5-OR | 5 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 33 | OR | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-5-RD | 5 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 33 | RD | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-5-SG | 5 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 33 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-6-BK | 6 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 32 | BK | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-6-OR | 6 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 32 | OR | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-6-RD | 6 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 32 | RD | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-6-SG | 6 | 9 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 32 | SG | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-8-BK | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-8-OR | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-8-RD | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 | RD | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-8-SG | 8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 73 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-8B-BK | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 122 | BK | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-8B-OR | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 122 | OR | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-8B-RD | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 122 | RD | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-8B-SG | 8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 122 | SG | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-10-BK | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 | BK | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-10-OR | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 | OR | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-10-RD | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 | RD | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-10-SG | 10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 118 | SG | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-12-BK | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 196 | BK | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-12-OR | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 196 | OR | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-12-RD | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 196 | RD | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-12-SG | 12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 196 | SG | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-12B-BK | 12 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 240 | BK | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-12B-OR | 12 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 240 | OR | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-12B-RD | 12 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 240 | RD | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-12B-SG | 12 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 240 | SG | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LDR-16-BK | 16 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 238 | BK | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-16-OR | 16 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 238 | OR | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-16-RD | 16 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 238 | RD | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| LDR-16-SG | 16 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 238 | SG | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| LDR | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部・ハブ部 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- リーマ穴タイプのクランプレバー。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |