寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECM-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-6-SK | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-6-YW | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-8-SK | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-8-YW | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 14 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-10-SK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-10-YW | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-12-SK | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-12-YW | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-16-SK | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-3-16-YW | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0.95 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-10-SK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-12-SK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-16-SK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-20-SK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 15 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-25-SK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-32-SK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1.7 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-YW | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-YW | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-YW | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 17 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-YW | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 18 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | SK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-YW | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 19 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | BK | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | OR | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SG | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | SK | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-YW | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | 20 | YW | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-12-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-16-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 16 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 17 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-25-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 18 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | BK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | OR | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SG | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-32-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | SK | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 19 | YW | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | BK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | OR | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SG | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-40-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | SK | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 21 | YW | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | BK | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | OR | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SG | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-50-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | SK | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 22 | YW | 550 | 605 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECM スティール製 | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
-
同形状でめねじタイプのLECFLECFSがあります。
LECFLECFS
- レバー部のカラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |