寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
本体カラー |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECM-5-12-SG-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SG-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SG-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SG-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SG-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SG-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SG-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SG-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SG-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SG-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SG-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SG-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SG-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SG-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SG-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SG-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SG-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SG-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SG-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SG-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SG-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SG | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-BK-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-BK-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-BK-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-BK-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-BK-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-BK-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-BK-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-BK-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-BK-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-BK-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-BK-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-BK-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-BK-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-BK-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-BK-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-BK-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-BK-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-BK-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-BK-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-BK-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-BK-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | BK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-OR-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-OR-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-OR-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-OR-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-OR-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-OR-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-OR-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-OR-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-OR-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-OR-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-OR-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-OR-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-OR-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-OR-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-OR-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-OR-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-OR-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-OR-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-OR-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-OR-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-OR-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | OR | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-YW-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-YW-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-YW-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-YW-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-YW-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-YW-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-YW-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-YW-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-YW-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-YW-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-YW-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-YW-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-YW-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-YW-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-YW-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-YW-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-YW-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-YW-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-YW-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-YW-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-YW-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | YW | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SK-CSG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SK-CSG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SK-CSG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SK-CSG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SK-CSG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SK-CSG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SK-CSG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SK-CBK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SK-CBK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SK-CBK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SK-CBK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SK-CBK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SK-CBK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SK-CBK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-12-SK-COR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-16-SK-COR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-20-SK-COR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 16 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-25-SK-COR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 17 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-32-SK-COR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 18 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-40-SK-COR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 19 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| LECM-5-50-SK-COR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2.7 | SK | 20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LECM-C | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(各色) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
特長
- 操作ボタンつきのミニプラクランプレバー。おねじタイプ。
- 位置調整でレバー部を引き上げるとき、操作ボタンがあると、力が加わりやすく操作が容易になります。
- 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(Life Cycle Assessment)を実施しました。
- 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- カラーバリエーションはレバー部5種類・操作ボタン3種類。品番の記号により、それぞれの色が選択できます。
- レバ-部のカラーバリエーション
| 記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| YW | つや消しイエロー |
| SK | つや消し透明 |
- 操作ボタンのカラーバリエーション
| 記号 | 操作ボタンの色 |
|---|---|
| CBK | つや消し黒 |
| CSG | つや消しシルバー |
| COR | つや消しオレンジ |