寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 21 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 22 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 23 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 24 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 42 | 2.7 | 26 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | OR | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | BK | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | OR | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | SG | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-LW25-BK | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 48 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-LW25-OR | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 48 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-12-LW25-SG | M8 | 1.25 | 12 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 48 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-LW25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 50 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-LW25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 50 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-16-LW25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 50 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-LW25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 51 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-LW25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 51 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-20-LW25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 51 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-LW25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 53 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-LW25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 53 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-25-LW25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 53 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-LW25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 55 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-LW25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 55 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-32-LW25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 55 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-LW25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 57 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-LW25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 57 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-40-LW25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 57 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-LW25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 60 | BK | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-LW25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 60 | OR | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-50-LW25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 60 | SG | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-LW25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 64 | BK | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-LW25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 64 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-8-63-LW25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 6 | 24 | 120 | 7 | 64 | OR | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-LW30-BK | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 79 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-LW30-OR | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 79 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-16-LW30-SG | M10 | 1.5 | 16 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 79 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-LW30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 81 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-LW30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 81 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-20-LW30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 81 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-LW30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 84 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-LW30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 84 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-25-LW30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 84 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-LW30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 87 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-LW30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 87 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-32-LW30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 87 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-LW30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 91 | BK | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-LW30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 91 | OR | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-40-LW30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 91 | SG | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-LW30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 96 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-LW30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 96 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-50-LW30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 96 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-LW30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 102 | BK | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-LW30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 102 | OR | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-63-LW30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 102 | SG | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-LW30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 111 | BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-LW30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 111 | OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEM-10-80-LW30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 26 | 200 | 11 | 111 | SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEM-LW | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| 平座金 | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
- 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。
使用例
長穴部品の締めつけに。