寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | Lw | s1 | B*1 | 歯数 | 最大荷重*2 (N) |
最大締付力*2 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMS-5-12-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-12-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-16-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-20-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 34 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 35 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 35 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-25-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 35 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 36 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 36 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-32-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 36 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 37 | BK | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 37 | OR | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-40-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 37 | SG | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-LWP20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 38 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-LWP20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 38 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-5-50-LWP20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 18 | 42 | 2.7 | 38 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-LWP20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-LWP20-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-12-LWP20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-LWP20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-LWP20-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-16-LWP20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 34 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-LWP20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 35 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-LWP20-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 35 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-20-LWP20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 35 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-LWP20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 36 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-LWP20-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 36 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-25-LWP20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 36 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-LWP20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 37 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-LWP20-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 37 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-32-LWP20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 37 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-LWP20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 39 | BK | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-LWP20-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 39 | OR | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-40-LWP20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 39 | SG | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-LWP20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 40 | BK | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-LWP20-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 40 | OR | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-6-50-LWP20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 40 | SG | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-16-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-20-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 59 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 59 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-25-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 59 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | BK | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | OR | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-32-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | SG | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 63 | BK | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 63 | OR | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-40-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 63 | SG | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 66 | BK | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 66 | OR | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-50-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 66 | SG | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-LWP25-BK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 70 | BK | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-LWP25-OR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 70 | OR | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-8-63-LWP25-SG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3 | 2 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 70 | OR | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 114 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 114 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-20-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 114 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 131 | BK | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 131 | OR | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-25-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 131 | SG | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 134 | BK | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 134 | OR | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-32-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 134 | SG | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 138 | BK | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 138 | OR | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-40-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 138 | SG | 2,780 | 3,058 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 143 | BK | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 143 | OR | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-50-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 143 | SG | 2,880 | 3,168 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 150 | BK | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 150 | OR | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-63-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 150 | SG | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-LWP30-BK | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 158 | BK | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-LWP30-OR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 158 | OR | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| LEMS-10-80-LWP30-SG | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 2 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 158 | SG | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 長穴の幅は、座金の突起部B寸法に合わせて設定してください。
*2: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LEMS-LWP | |
|---|---|
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | SUS303 |
| 止めねじ | ステンレス |
| セレーションリング(インサート) | 亜鉛ダイカスト |
| 長穴用座金 | SUS303 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- 長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。
- 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。

- 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
- 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
- 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
- レバー部のカラーバリエーションは3種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー
クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方
使用上の注意
- 座金の指針は目安として使用してください。
- レバーの締めつけ前に、図1のように座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように座金がねじ山にかかった状態で締めつけると座金が変形することがあります。