寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf min. | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締めつけ力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFDF-120-M8-BK | M8 | 1.25 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 93 | 10 | 187 | BK | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-120-M8-SG | M8 | 1.25 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 93 | 10 | 187 | SG | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-120-M10-BK | M10 | 1.5 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 184 | BK | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-120-M10-SG | M10 | 1.5 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 190 | 16 | 184 | SG | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-120-M12-BK | M12 | 1.75 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 180 | BK | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-120-M12-SG | M12 | 1.75 | 14 | 120 | 41.5 | 44 | 29.5 | 2 | 32 | 16 | 26 | 320 | 23 | 180 | SG | 3,530 | 3,883 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-145-M12-BK | M12 | 1.75 | 22 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 390 | BK | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-145-M12-SG | M12 | 1.75 | 22 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 270 | 23 | 390 | SG | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-145-M16-BK | M16 | 2 | 22 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 373 | BK | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LFDF-145-M16-SG | M16 | 2 | 22 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 680 | 43 | 373 | SG | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LFDF | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | SUS304*1 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDF-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |