単位 : mm
品番 | C | Lc | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFDRS-145-R12-BK | 12 | 22 | 145 | 56 | 60 | 42 | 4 | 40 | 23 | 30 | 390 | BK | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LFDRS-145-R12-BKの材質・仕上げ
LFDRS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ハブ部 | SUS303 |
止めねじ | SUS304*1 |
スプリング | ステンレス鋼線 |
キャップ | ナイロン6(各色) |
*1: LFDRS-BKは、黒色酸化皮膜の表面処理を施しています。
LFDRS-145-R12-BKの特長
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
- レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
- レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
- 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |