• クランプレバー

フラットテンションレバー(おねじ)

Flat Tension Lever

LFM

形状図

LFMフラットテンションレバー(おねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
30
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s A B D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LFM-8-30 M8 1.25 30 100 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 180 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
LFM-8-40 M8 1.25 40 100 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 183 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
LFM-8-50 M8 1.25 50 100 12 16 19 2 10 25 33 13 22 120 10 185 3,170 3,487 CAD カート 在庫品
LFM-10-30 M10 1.5 30 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 320 3,700 4,070 CAD カート 在庫品
LFM-10-40 M10 1.5 40 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 327 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-10-50 M10 1.5 50 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 333 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-10-60 M10 1.5 60 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 180 16 340 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-12-30 M12 1.75 30 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 330 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-12-40 M12 1.75 40 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 337 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-12-50 M12 1.75 50 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 343 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-12-60 M12 1.75 60 130 13.5 17.5 22 2 12 30 41 19 26 300 23 350 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
LFM-16-40 M16 2 40 150 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 550 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
LFM-16-50 M16 2 50 150 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 565 4,570 5,027 CAD カート 在庫品
LFM-16-60 M16 2 60 150 17 22 28 2 14 35 45 23 36 660 43 580 4,570 5,027 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LFM
レバー部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじ部 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップ フェノール樹脂(黒)

特長

  • フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
  • 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
  • ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります