寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFM-10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 320 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
LFM-10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 327 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
LFM-10-50 | M10 | 1.5 | 50 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 333 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
LFM-10-60 | M10 | 1.5 | 60 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 2 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
LFM | |
---|---|
レバー部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | S45C 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。