単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHCMS-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
LHCMS-3-10-BKの材質・仕上げ
LHCMS | |
---|---|
レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
ねじ部 | SUS303 |
止めねじ | ステンレス |
スプリング | ステンレス鋼線 |
LHCMS-3-10-BKの特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
-
ねじ部の材質は2種類。
LHCM----スティール製
LHCMS----ステンレス製 - レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 | レバー部の色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
OR | つや消しオレンジ |
RD | つや消しレッド |