寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHCMS-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-10-RD | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-12-RD | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-16-RD | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-20-RD | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 26 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-25-RD | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-32-RD | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| LHCMS-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LHCMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |







