• クランプレバー

LHCMS-4-25-RD

ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Miniature Flat Lever Type

LHCMS-4-25-RDの形状図

LHCMSミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHCMS-4-25-RD M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHCMS-4-25-RD M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHCMS-4-25-RD M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHCMS-4-25-RD M4 0.7 25 30 22 25.5 24.5 4 13 10 18 44 2.4 27 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品

LHCMS-4-25-RDの材質・仕上げ

LHCMS
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUS303
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

LHCMS-4-25-RDの特長

  • コンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • 回し半径30mm。省スペースです。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHCM----スティール製
    LHCMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LHCMSミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

LHCMS-4にはこのような商品があります

LHCMSにはこのような商品があります