• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Flat Lever Type

LHM

形状図

LHMクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHM-3-6-BK M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-OR M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-RD M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-SG M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-BK M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-OR M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-RD M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-SG M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-BK M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-OR M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-RD M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-SG M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-BK M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-OR M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-RD M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-SG M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-BK M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-OR M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-RD M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-SG M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-BK M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-OR M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-RD M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-SG M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-BK M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-OR M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-RD M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-SG M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-BK M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-OR M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-RD M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-SG M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-BK M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-OR M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-RD M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-SG M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-BK M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-OR M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-RD M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-SG M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-BK M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-OR M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-RD M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-SG M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 BK 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 OR 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 RD 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 SG 830 913 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-BK M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-OR M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-RD M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-SG M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-BK M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-OR M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-RD M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-SG M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-BK M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-OR M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-RD M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-SG M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-BK M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-OR M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-RD M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-SG M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-BK M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-OR M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-RD M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-SG M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-BK M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-OR M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-RD M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-SG M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-BK M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-OR M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-RD M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-SG M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-BK M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-OR M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-RD M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-SG M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-BK M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-OR M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-RD M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-SG M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 950 1,045 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 BK 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 OR 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 RD 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 SG 960 1,056 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 970 1,067 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 BK 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 OR 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 RD 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 SG 1,040 1,144 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-BK M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-OR M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-RD M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-SG M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-BK M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 BK 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-OR M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 OR 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-RD M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 RD 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-SG M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 SG 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-BK M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-OR M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-RD M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-SG M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-BK M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-OR M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-RD M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-SG M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-BK M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-OR M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-RD M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-SG M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-BK M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-OR M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-RD M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-SG M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-BK M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-OR M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-RD M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-SG M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-BK M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-OR M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-RD M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 RD 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-SG M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-BK M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 BK 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-OR M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 OR 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-RD M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 RD 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-SG M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 SG 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-BK M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 BK 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-OR M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 OR 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-RD M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 RD 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-SG M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 SG 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-BK M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-OR M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-RD M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-SG M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-BK M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 BK 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-OR M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 OR 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-RD M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 RD 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-SG M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 SG 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-BK M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-OR M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-RD M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-SG M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-BK M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 BK 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-OR M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 OR 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-RD M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 RD 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-SG M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 SG 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-BK M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-OR M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-RD M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-SG M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-BK M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-OR M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-RD M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-SG M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 BK 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 OR 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 RD 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 SG 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 BK 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 OR 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 RD 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 SG 1,200 1,320 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 BK 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 OR 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 RD 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 SG 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 RD 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-BK M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 BK 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-OR M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 OR 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-RD M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 RD 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-SG M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 SG 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-BK M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-OR M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-RD M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-SG M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-BK M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-OR M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-RD M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-SG M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-BK M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 BK 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-OR M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 OR 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-RD M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 RD 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-SG M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 SG 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-BK M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-OR M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-RD M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-SG M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-BK M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 BK 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-OR M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 OR 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-RD M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 RD 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-SG M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 SG 1,500 1,650 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LHM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHM----スティール製
    LHMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LHMクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります