• クランプレバー

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

Clamp Lever with Spring Washer - Flat Lever Type

LHMS-W-CR

形状図

LHMS-W-CRクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
Lm
すべて
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
CR

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d Ds ts Dw tw s1 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHMS-5-12-W-CR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 36 CR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LHMS-5-16-W-CR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 CR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LHMS-5-20-W-CR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 37 CR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LHMS-5-25-W-CR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 CR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LHMS-5-32-W-CR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 38 CR 1,990 2,189 CAD カート 在庫品
LHMS-5-40-W-CR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 39 CR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-5-50-W-CR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 9.2 1.3 10 0.5 4 18 60 3.9 41 CR 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
LHMS-6-12-W-CR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 CR 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
LHMS-6-16-W-CR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 37 CR 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
LHMS-6-20-W-CR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 38 CR 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
LHMS-6-25-W-CR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 39 CR 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
LHMS-6-32-W-CR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 40 CR 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
LHMS-6-40-W-CR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 41 CR 2,070 2,277 CAD カート 在庫品
LHMS-6-50-W-CR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 12.2 1.5 12 0.6 5 18 100 5.5 43 CR 2,070 2,277 CAD カート 在庫品
LHMS-8-16-W-CR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 83 CR 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
LHMS-8-20-W-CR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 84 CR 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
LHMS-8-25-W-CR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 86 CR 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
LHMS-8-32-W-CR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 88 CR 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
LHMS-8-40-W-CR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 90 CR 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
LHMS-8-50-W-CR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 93 CR 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
LHMS-8-63-W-CR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 15.4 2 16 0.8 6 24 180 10 97 CR 2,760 3,036 CAD カート 在庫品
LHMS-10-20-W-CR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 137 CR 3,260 3,586 CAD カート 在庫品
LHMS-10-25-W-CR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 140 CR 3,260 3,586 CAD カート 在庫品
LHMS-10-32-W-CR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 143 CR 3,260 3,586 CAD カート 在庫品
LHMS-10-40-W-CR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 147 CR 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
LHMS-10-50-W-CR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 152 CR 3,430 3,773 CAD カート 在庫品
LHMS-10-63-W-CR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 158 CR 3,580 3,938 CAD カート 在庫品
LHMS-10-80-W-CR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 18.4 2.5 20 1 7 26 290 16 167 CR 3,800 4,180 CAD カート 在庫品

*1:  最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

LHMS-W-CR
レバー部 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ねじ部 SUS303
ばね座金 SUS304
平座金 SUS304
止めねじ ステンレス
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。
  • ばね座金を組み込む作業が不要です。
  • 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。

LHMS-W-CRクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

  • レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。

"落ちない座金"でイライラ解消!座金組み込みクランプレバー


クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

使用上の注意

レバーの締めつけ前に、図1のように平座金がヌスミ加工部にあることを確認してください。図2のように平座金がねじ山にかかった状態で締めつけると平座金が変形することがあります。

LHMS-W-CRクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ


使用例

長穴の締めつけにもご使用いただけます。

LHMS-W-CRクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

長穴の幅は、ねじの呼び+0.5mm以下としてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります