寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNFF-32-M6-D | M6 | 1 | 11 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 51 | 5.5 | 141 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-32-M8-D | M8 | 1.25 | 11 | 90 | 22.5 | 26.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 24 | 120 | 10 | 139 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-36-M8-D | M8 | 1.25 | 14 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 100 | 10 | 223 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-36-M10-D | M10 | 1.5 | 14 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 210 | 16 | 219 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
| LNFF-36-M12-D | M12 | 1.75 | 14 | 107.5 | 27.5 | 32 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 360 | 23 | 213 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-40-M10-D | M10 | 1.5 | 17 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 190 | 16 | 307 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-40-M12-D | M12 | 1.75 | 17 | 115 | 31 | 35.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 301 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-45-M12-D | M12 | 1.75 | 23 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 300 | 23 | 425 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-45-M14-D | M14 | 2 | 23 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 490 | 32 | 430 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| LNFF-45-M16-D | M16 | 2 | 23 | 129 | 36 | 41 | 31.5 | 2 | 12 | 32 | 45 | 23 | 30 | 760 | 43 | 406 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LNFF | |
|---|---|
| レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFF-E LNFFS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
| 商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
|---|---|---|
| LNFF-D | 水平レバー | スティール製 |
| LNFFS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
| LNFF-E | 角度つきレバー | スティール製 |
| LNFFS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |