単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | R | H | H' | h | s | A | B | D | d | 歯数 | 最大荷重 (N) |
最大締付力 (kN) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNFF-40-M12-E | M12 | 1.75 | 17 | 115 | 50 | 54.5 | 26.5 | 2 | 12 | 30 | 40 | 19 | 28 | 340 | 23 | 301 | 6,210 | 6,831 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
LNFF-40-M12-Eの材質・仕上げ
LNFF | |
---|---|
レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
グリップ | フェノール樹脂(黒) |
LNFF-40-M12-Eの特長
- フラットな形状のテンションレバー。上下スペースにゆとりのない場所に。
- 回し半径が大きく、小さい力で大きな締付力が得られます。
- ねじに対するレバーの位相角度を自由に調整できます。
- LNFF-E LNFFS-Eのレバー操作部は角度がついており、手が入りやすくレバーを握るスペースを確保できます。
- 商品記号により、タイプおよびねじ部の材質が選択できます。
商品記号 | タイプ | ねじ部材質 |
---|---|---|
LNFF-D | 水平レバー | スティール製 |
LNFFS-D | 水平レバー | ステンレス製 |
LNFF-E | 角度つきレバー | スティール製 |
LNFFS-E | 角度つきレバー | ステンレス製 |